Marquage de fil simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0800420:0000
0800420:0001
0800420:0002
0800420:0003
0800420:0004
0800420:0005
0800420:0006
0800420:0007
0800420:0008
0800420:0009
0800462:0000
0800462:0001
0800462:0002
0800462:0004
0800462:0005
0800462:0006
0800462:0007
0800462:0009
0800501:0001
0800501:0002
0800501:0004
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adapté au diamètre extérieur (max.)
(mm)
Adapté au diamètre extérieur (min.)
(mm)
Impression

0.06 €

3100 7 jours 2.501.400

0.06 €

3100 7 jours 2.501.401

0.06 €

3100 7 jours 2.501.402

0.06 €

3100 7 jours 2.501.403

0.06 €

3100 7 jours 2.501.404

0.06 €

3100 7 jours 2.501.405

0.06 €

3100 7 jours 2.501.406

0.06 €

3100 7 jours 2.501.407

0.06 €

3100 7 jours 2.501.408

0.06 €

3100 7 jours 2.501.409

0.06 €

3100 70 jours 3.801.900

0.06 €

3100 7 jours 3.801.901

0.06 €

3100 7 jours 3.801.902

0.06 €

3100 7 jours 3.801.904

0.06 €

3100 7 jours 3.801.905

0.06 €

3100 7 jours 3.801.906

0.06 €

3100 7 jours 3.801.907

0.06 €

3100 7 jours 3.801.909

0.07 €

2800 7 jours 631

0.07 €

2800 7 jours 632

0.07 €

2800 7 jours 634

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de marqueurs 100 Température max.(°C) +70 Température min.(°C) -45
Couleur Jaune Matériau Polyamide Série (marqueurs de câbles) PMH
Type de marqueur de câble pré-imprimé (catégorie) Marqueur de câble pré-imprimé Caractéristique du marqueur de câble pré-imprimé + coupe à chevron Type (marqueurs de câbles pré-imprimés) Chiffres
Avec code couleur Oui

Assistance technique