Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1004377
Longueur de la zone d'écriture(mm) | 24 | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 4 | Température max.(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | 40 | Compatible avec (détails) | Câble 10 - 25mm | Couleur | Blanc |
Type d'identificateur de câble (catégorie) | Marqueur principal | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Sans halogène | Adapté à la série | Utilisation universelle |
Matériau | Polyamide | Type de montage | Serre-câbles | Matériaux (détails) | Plastique |
Étiquetage | Bandes d'étiquettes ESL | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Support de marqueur de câbles LM, le numéro d'article est le suivant: 1004377.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1004377.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles