Marqueur de câble US-WMT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0828765
0828766
0828768
0828769
0828770
0828952
0828953
0828954
0828955
0828956
0828957
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Étiquettes par feuille Couleur

6.04 €

10 7 jours 101120112Blanc

6.04 €

10 7 jours 1298098Blanc

6.04 €

10 7 jours 1870070Blanc

6.04 €

10 7 jours 2356056Blanc

6.04 €

10 7 jours 3042042Blanc

6.04 €

10 25 jours 101120112Jaune

6.04 €

10 25 jours 1298098Jaune

6.04 €

10 7 jours 1584084Jaune

6.04 €

10 25 jours 1870070Jaune

6.04 €

10 25 jours 2356056Jaune

6.04 €

10 25 jours 3042042Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de la zone d'écriture(mm) 4 Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -30
Type d'identificateur de câble (catégorie) Identificateur de fil Caractéristiques des marqueurs de câbles Sans silicone Adapté à la série Phoenix Contact PATG
Matériau PVC Type de montage Coulissant Série (marqueurs de câbles) US
Produits industriels Oui

Assistance technique