Marqueur de câbles WMTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0816278
0817316
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)

483.00 €

1 7 jours 824

473.60 €

1 7 jours 1535

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 6 Nombre de marqueurs 4000 Température max.(°C) +120
Température min.(°C) -40 Couleur Blanc Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur principal
Caractéristiques des marqueurs de câbles Antitache Adapté à la série Fils simples Matériau Polyester
Type de montage Serre-câbles Série (marqueurs de câbles) WMTB

Assistance technique