Marqueur de conducteur UC-WMCO 1.6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0827092
0827106
0827513
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Étiquettes par feuille Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Couleur Type d'identificateur de câble (catégorie) Caractéristiques des marqueurs de câbles Adapté à la série Matériau Type de montage Série (marqueurs de câbles) Produits industriels

4.78 €

10 22 jours 1240040+120-40BlancIdentificateur de filImprimableFils simplesPolyamideClipUCOui

5.76 €

10 22 jours 2140040+120-40BlancIdentificateur de filImprimableFils simplesPolyamideClipUCOui

4.78 €

10 21 jours 1240---JauneMarqueur principal--PACoulissantUC-WMCO-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 1.60 Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 1.30 Largeur de la zone d'écriture(mm) 3

Assistance technique