Insert mâle HEAVYCON, série DD108, connexion à sertir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1584114
1584127
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre total de broches

24.82 €

8 7 jours 15 + PE

28.62 €

7 7 jours 108 + PE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du noyau (max.)(mm²) 2.5 Section transversale du noyau (min.)(mm²) 0.14 Caractéristiques de connecteur plaqué en cuivre
Connexion (composants) Serti Connecteurs Insert de broche Série (connecteurs) HC-DD
Contact principal (PE) Oui

Assistance technique