Cordon de test coaxial de protection de contact Staubli XLSS-58

Cordon de test coaxial de protection de contact Staubli XLSS-58

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Cordon de test coaxial de protection de contact Staubli XLSS-58
  • Cordon de test coaxial de protection de contact Staubli XLSS-58
  • Cordon de test coaxial de protection de contact Staubli XLSS-58
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Cordon de test coaxial de protection des contacts
· Type avec Connecteur BNC aux deux extrémités
· Le blindage du Connecteurs BNC est nickelé et la Goupille de contact du conducteur interne est en Laiton plaqué or

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
67.9770-10021
67.9770-10022
67.9770-10023
67.9770-20021
67.9770-20022
67.9770-20023
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de ligne Capacité Inductance

26.77 €

10 Disponible 3 jours 100113 pF340 nH

26.77 €

1 Disponible 3 jours 100113 pF340 nH

26.77 €

10 Disponible 3 jours 100113 pF340 nH

30.00 €

1 Disponible 3 jours 200219 pF680 nH

30.00 €

1 Disponible 3 jours 200219 pF680 nH

30.00 €

10 Disponible 13 jours 200219 pF680 nH

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 600 V, CAT III / 1000 V, CAT II Accessoire de test IEC EN 61010-031 Impédance 50 Ω
Type de câble coaxial RG58 Plage de température ligne coaxial -10°C ... +70°C

Assistance technique