Relais temporisé, électronique multifonction

Relais temporisé, électronique multifonction

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RP20051AP30
3RP20051AQ30
3RP20051BW30
3RP20052AP30
3RP20052AQ30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension de fonctionnement
(V)
Tension de fonctionnement (plage)

117.64 €

1 12 jours 24-

125.27 €

1 12 jours --

145.65 €

1 12 jours -24 - 240 V

130.71 €

1 Disponible 13 jours 24-

125.27 €

1 13 jours 24-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension verticale(mm) 57 Largeur de la dimension(mm) 45 Dimension de profondeur(mm) 73
Type de produit TDR Durabilité 10000000 Durée de vie électrique 100000
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +60 Indice IP IP20

Assistance technique