Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RQ30381AB00 |
3RQ30381AB01 |
3RQ30381AE00 |
3RQ30381AE01 |
3RQ30381AF00 |
3RQ30381AF01 |
3RQ30382AB00 |
3RQ30382AB01 |
3RQ30382AE00 |
3RQ30382AE01 |
3RQ30382AF00 |
3RQ30382AF01 |
3RQ30701SB30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Durée de vie électrique | Temporisation de retombée (ms) | Délai de réponse (ms) | Tension de commutation (max.) | Indice IP | Matériau de contact | Durabilité | Type de contact | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.21 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 14 | 12 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100000 | - | - | - | - | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | Enclenchement rapide | ||
224.08 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 17 | 6 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
245.95 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 17 | 6 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
235.01 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 19 | 8 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | - | |
62.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100000 | - | - | - | - | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Vis | Enclenchement rapide | ||
202.21 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 100000 | 14 | 12 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
218.63 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 100000 | 14 | 12 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
224.08 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 17 | 6 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
251.40 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 17 | 6 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
235.01 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 100000 | 19 | 8 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
262.35 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 100000 | 19 | 8 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 inverseur | Connecteur à ressort | - | |
370.57 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | - | 4 | 1 | 30 V DC | IP20 | - | - | 1 fabricant | Vis | - |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 72.5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 93 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Quantité(pc) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Durée de vie électrique
Temporisation de retombée(ms)
Délai de réponse(ms)
Tension de commutation (max.)
Indice IP
Matériau de contact
Durabilité
Type de contact
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles