Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8WH20230CF07
Type de produit | Borne PG à deux étages | Dimension produit (hauteur)(mm) | 47.5 | Dimension produit (longueur)(mm) | 91.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Section max. (rigide)(mm2) | 2.5 |
Section min. (rigide)(mm2) | 0.2 | Couleur | Vert-jaune | Connexion (composants) | Connecteur à ressort |
Vous vous trouvez sur la page de Borne PE à deux étages, le numéro d'article est le suivant: 8WH20230CF07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8WH20230CF07.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles