Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3LD93402C |
8WH60000AM01 |
8WH60000AS01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de produit | Largeur de collier (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Section (numérique) (mm2) | Section max. (flexible) (mm2) | Section min. (flexible) (mm2) | Section max. (rigide) (mm2) | Section min. (rigide) (mm2) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Couleur | Compatible avec (détails) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € | 1 | 11 jours | Borne de neutre | - | 13.2 | 60 | - | 40.5 | - | 2.515 | - | - | - | - | - | - | - | Sectionneurs 3LD3 | - | |||
180.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | Borne hybride traversante | 16 | - | 62.3 | 91.6 | - | 25 | - | 35 | 6 | 35 | 6 | 1000 | 125 | Bleu | - | Auto-dénudant | |
147.05 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | Borne hybride traversante | 31 | - | 116.5 | 116.4 | 31 | 40 | - | 150 | 50 | 150 | 50 | 1500 | 309 | Bleu | - | Auto-dénudant |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type de produit
Largeur de collier(mm)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Section (numérique)(mm2)
Section max. (flexible)(mm2)
Section min. (flexible)(mm2)
Section max. (rigide)(mm2)
Section min. (rigide)(mm2)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Couleur
Compatible avec (détails)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles