Commande de porte

Commande de porte

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8UC71111BB10
8UC71116BD15
8UC71213BB10
8UC71218BD15
8UC71611BB10
8UC71626BD22
8UC71728BD22
8UC72223BB20
8UC72621BB20
8UC72626BD26
8UC72628BD26
8UC73131BB30
8UC73141BB44
8UC73146BD44
8UC73233BB30
8UC73243BB44
8UC73248BD44
8UC74141BF44
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de produit Compatible avec (détails) Couleur

51.53 €

1 18 jours Actionneur de porte3 broches Interrupteur - sectionneurs 3KL50, 3KM 50, 3 KA50, 3 KA 51 pour axe d'actionnement 6 x 6 mmGris, gris clair

106.75 €

1 Disponible 18 jours Actionneur de porteInterrupteur de puissance 3VL1, 3VL2, 3VL3 pour axe d'actionnement 6 x 6 mmGris, gris clair

60.49 €

1 12 jours Actionneur de porteInterrupteur -sectionneurs 3KL50, 3KM 50, 3 KA50, 3 KA 51 pour axe d'actionnement 6 x 6 mmJaune, rouge

105.31 €

1 18 jours Actionneur de porteInterrupteur de puissance 3VL1, 3VL2, 3VL3, axe d'actionnement 6 x 6 mmJaune, rouge

49.29 €

1 19 jours Actionneur de porte3 broches Interrupteur - sectionneurs 3KL50, 3KM 50, 3 KA50, 3 KA51, avec compensation de tolérance réduite, axe d'actionnement 6 x 6 mmGris, gris clair

100.83 €

1 18 jours Actionneur de porteInterrupteur de puissance pour 3VL1, 3VL2, 3VL3, axe d'actionnement 8 x 8 mmGris, gris clair

96.35 €

1 18 jours Actionneur de porteInterrupteur de puissance 3VL1, 3VL2, 3VL3 pour axe d'actionnement 8 x 8 mmJaune, rouge

87.39 €

1 3 jours Actionneur de porteInterrupteur -sectionneurs 3KL 52, 3 km 52, 3KL53, 3 KM53, 3 kA et axe de commande 8 x 8 mmJaune, rouge

80.67 €

1 19 jours Actionneur de porteInterrupteur -sectionneurs 3KL 52/53, 3KM 52/53, 3 KA 52/53 pour axe d'actionnement 8 x 8 mmGris, gris clair

134.44 €

1 19 jours Actionneur de porteInterrupteur de puissance 3VL4, 3VL5, 3VL6, avec compensation de tolérance réduite, axe d'actionnement 8 x 8 mmGris, gris clair

140.04 €

1 19 jours BlindageInterrupteur de puissance 3VL4, 3VL5, 3VL6 pour axe d'actionnement 8 x 8 mmJaune, rouge

123.24 €

1 18 jours BlindageInterrupteur -sectionneurs 3KL55, 3KM55 et 3KL 57, 3 km 57, 3KA et axe d'actionnement 10 x 10 mm et cliquet d'embrayageGris, gris clair

134.44 €

1 18 jours BlindageInterrupteur -sectionneurs 3KE42, 3KE43, 3KE44, 3KE45, axe d'actionnement 12 x 12 mmGris, gris clair

240.88 €

1 19 jours BlindageInterrupteur de puissance 3VL7, 3VL8 pour axe d'actionnement 12 x 12 mmGris, gris clair

140.04 €

1 12 jours BlindageInterrupteur -sectionneurs 3KL55, 3KL57, 3KM 55, 3 km 57 3 KA55, 3 KA57, 3 KA58Jaune, rouge

140.04 €

1 12 jours BlindageInterrupteur -sectionneurs 3KE42, 3KE43, 3KE44, 3KE45Jaune, rouge

252.09 €

1 19 jours BlindageInterrupteur d'alimentation 3VL7, 3VL8Jaune, rouge

218.48 €

1 18 jours Actionneur de porteInterrupteur-sectionneur comme commutateur avec interruption 3 KE42, 3KE43, 3KE44, 3KE45 pour axe d'actionnement 12 x 12 mmGris, gris clair

Loading...

  1. 1

Assistance technique