Contacteur auxiliaire, 64E

Contacteur auxiliaire, 64E

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3TH43640AB0
3TH43640AD0
3TH43640AF0
3TH43640AG2
3TH43640AL2
3TH43640AM0
3TH43640AN2
3TH43640AP0
3TH43640BB4
3TH43640BE4
3TH43640BF4
3TH43640BG4
3TH43640BK4
3TH43640BM4
3TH43640BQ4
3TH43644MF0
3TH43644MG1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension depth
(mm)
Plage de tension de contrôle
(V)

119.83 €

1 Disponible 12 jours 10224 - 29 V AC

119.83 €

1 Disponible 12 jours 10242 - 50 V AC

119.83 €

1 Disponible 12 jours 102110 - 132 V AC

119.83 €

1 Disponible 12 jours 102110 V AC

119.83 €

1 Disponible 12 jours 102230 V AC

130.71 €

1 Disponible 12 jours 102220 - 264 V AC

119.83 €

1 Disponible 12 jours 102220 V AC

119.83 €

1 Disponible 12 jours 102230 - 277 V AC

174.89 €

1 Disponible 12 jours 13524 V DC

174.89 €

1 Disponible 12 jours 13560 V DC

174.89 €

1 Disponible 12 jours 135110 V DC

180.36 €

1 12 jours 135125 V DC

180.36 €

1 Disponible 12 jours 135180 V DC

174.89 €

1 Disponible 12 jours 135220 V DC

180.36 €

1 Disponible 12 jours 135240 V DC

153.02 €

1 12 jours 102110 - 132 V AC

163.96 €

1 12 jours 10292 - 110 V AC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 78 Dimension width(mm) 55 Type de produit Contact auxiliaire
Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +55 Contact auxiliaire 6 fabricants, 4 disjoncteurs
Indice IP IP20 Type de montage (relais) Encliquetable, à visser

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique