Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K2X240/1 |
K2X240/1/BR |
K2X240/3 |
K2X240/4 |
K2X240/5 |
K3X185/3 |
K3X240/3 |
K3X240/4 |
K95/1N |
K95/1N/BR |
K95/3 |
K95/4 |
K95/5 |
K150/1/BR |
K240/1 |
K240/1/BR |
K240/3 |
K240/4 |
NZM3-XK22X21 |
NZM3-XK300 |
Z-TEUL35 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Méthode de montage | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Convient à | Type de connexion | Nombre de connexions < 6 mm² | Nombre de connexions 10 mm² | Nombre de connexions 25 mm² | Nombre de connexions 16 mm² | Nombre de connexions 25 mm² | Nombre de pôles | Convient pour nombre de pôles | Contact de sûreté | Section max. de conducteur (mm²q) | Largeur collier (mm) | Largeur barre collectrice (mm) | Épaisseur barre collectrice (mm) | Pour connexion de conducteur plat | Pour connexion de conducteur rond | Pour connexion de conducteur sectoriel | Intensité de service nominale max. Ie (A) | Nombre total de connexions | Nombre de connexions < AWG 6 | Nombre de connexions AWG 6 | Nombre de connexions AWG 4 | Nombre de connexions AWG 2 | Nombre de connexions AWG 4/0 | Nombre de connexions 250 kcmil | Nombre de connexions > 250 kcmil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 145.68 € | 1 | 20 jours | 630 | Vis | 240 | - | 125 | 140 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 137.12 € | 1 | 42 jours | 630 | Vis | 240 | - | 125 | 140 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 402.28 € | 1 | 5 jours | 630 | Vis | 190 | - | 125 | 140 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 556.51 € | 1 | 10 jours | 630 | Vis | 254 | - | 225 | 140 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
689.02 € | 1 | 4 jours | 630 | Vis | 316 | - | 125 | 140 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
667.76 € | 1 | 6 jours | 800 | Vis | 222 | - | 125 | 140 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 978.03 € | 1 | 4 jours | 1000 | Vis | 252 | - | 196 | 165 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1,311.93 € | 1 | 42 jours | 1000 | Vis | 334 | - | 196 | 165 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 41.58 € | 1 | 5 jours | 160 | Vis | 37 | - | 100 | 115 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 44.34 € | 1 | 6 jours | 160 | Vis | 37 | - | 100 | 115 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123.44 € | 1 | 5 jours | 160 | Vis | 99 | - | 100 | 115 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
153.95 € | 1 | 5 jours | 160 | Vis | 130 | - | 100 | 115 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
188.21 € | 1 | 6 jours | 160 | Vis | 161 | - | 100 | 115 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71.42 € | 1 | 8 jours | 250 | Vis | 37 | - | 105 | 115 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 81.68 € | 1 | 6 jours | 400 | Vis | 52 | - | 100 | 115 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90.19 € | 1 | 4 jours | 400 | Vis | 52 | - | 100 | 115 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 241.69 € | 1 | 7 jours | 400 | Vis | 144 | - | 100 | 115 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
324.17 € | 1 | 7 jours | 400 | Vis | 190 | - | 100 | 115 | - | Vissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
98.07 € | 1 | 33 jours | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
154.68 € | 1 | 5 jours | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.43 € | 10 | 47 jours | - | - | - | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 0|0 | 0|0 | Non | Non | Non | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Méthode de montage
Largeur(mm)
Modèle
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Convient à
Type de connexion
Nombre de connexions < 6 mm²
Nombre de connexions 10 mm²
Nombre de connexions 25 mm²
Nombre de connexions 16 mm²
Nombre de connexions 25 mm²
Nombre de pôles
Convient pour nombre de pôles
Contact de sûreté
Section max. de conducteur(mm²q)
Largeur collier(mm)
Largeur barre collectrice(mm)
Épaisseur barre collectrice(mm)
Pour connexion de conducteur plat
Pour connexion de conducteur rond
Pour connexion de conducteur sectoriel
Intensité de service nominale max. Ie(A)
Nombre total de connexions
Nombre de connexions < AWG 6
Nombre de connexions AWG 6
Nombre de connexions AWG 4
Nombre de connexions AWG 2
Nombre de connexions AWG 4/0
Nombre de connexions 250 kcmil
Nombre de connexions > 250 kcmil
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles