Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZRMF2/WW
Nombre de sorties, non temporisé, contact normalement fermé | 0 | Courant nominal(A) | 8 | Largeur(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 87 | Profondeur(mm) | 65 | Convient pour montage frontal | Oui |
Avec prise enfichable | Non | Télécommande possible | Non | Convient pour la télécommande | Non |
Fonction clignotant, démarrage avec pause, temps fixe | Non | Fonction clignotante, démarrage par impulsions à sec, temps fixe | Non | Fonction horloge, démarrage par pause, variable | Non |
Fonction horloge, démarrage par impulsions à sec, variable | Non | Avec sortie semi-conducteur | Non | Fonction temporisation à la mise sous tension | Oui |
Fonction contact sans potentiel à la mise sous tension | Oui | Fonction étoile-triangle | Non | Plage(s) de temps(s) | 0.05|360000 |
Temporisation de fonctionnement à la désexcitation | Oui | Fonction contact sans potentiel à la désexcitation | Oui | Mise en forme des impulsions à sec de fonction | Oui |
Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) | 24|240 | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) | 24|240 |
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 24|240 | Nombre de sorties, non temporisé, contact inverseur | 0 | Nombre de sorties, temporisées, contact normalement ouvert | 0 |
Nombre de sorties, temporisé, contact inverseur | 2 | Enfichable sur bloc de contacts auxiliaires | Non | Sorties réversibles temporisées/non temporisées | Non |
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Oui | Type de tension pour l'actionnement | AC/DC | Nombre de sorties, non retardées, contact normalement ouvert | 0 |
Nombre de sorties, temporisé, contact normalement fermé | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais temporisé multifonctions, 7 fonctions, 1 contacts inverseurs, le numéro d'article est le suivant: ZRMF2/WW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZRMF2/WW.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles