Relais de présélection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z-TN24/1S1O
Z-TN24/3S
Z-TN24/4S
Z-TN24/SS
Z-TN230/1S1O
Z-TN230/3S
Z-TN230/4S
Z-TN230/SS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur en nombre d'espacements modulaires Tension de commande 1
(V)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts

19.96 €

2 27 jours 124|2411

35.15 €

1 27 jours 124|2403

37.13 €

1 27 jours 224|2404

19.28 €

2 5 jours 124|2402

21.06 €

2 4 jours 1230|23011

40.24 €

1 7 jours 1230|23003

42.53 €

1 9 jours 2230|23004

21.47 €

2 6 jours 1230|23002

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN Fonction Mécanique Profondeur intégrée(mm) 60
Courant nominal(A) 20 Tension de commande 2(V) 0|0 Type de tension de commande 1 AC
Type de tension de commande 2 AC/DC Tension de commande de fréquence 1(Hz) 50|50 Tension de commande de fréquence 2(Hz) 0|0
Type de tension de la tension d'alimentation AC Tension d'alimentation(V) 250|250 Courant de commutation Electricité (cos phi = 0,6)(A) 0
Charge maximale des lampes à incandescence(W) 0 Lampe fluorescente à charge maximale(VA) 0 Lampe fluorescente à charge maximale (Circuit en duo)(VA) 0
Lampe fluorescente à charge maximale (compensation parallèle)(VA) 0 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0

Assistance technique