Moniteur de Température

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EMR6-T50-A-1
EMR6-T100-A-1
EMR6-T200-A-1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

259.35 €

1 5 jours

259.35 €

1 5 jours

259.35 €

1 42 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 22.5 Hauteur(mm) 85.6 Profondeur(mm) 104.6
Avec pinces amovibles Non Erreur d'enregistrement possible Non Nombre de circuits de mesure 1
Réinitialisation externe possible Non Type de raccordement électrique Connexion à vis Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) 24|240
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) 24|240 Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 24|240 Type de tension pour l'actionnement AC/DC
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 2
Plage de mesure (température)(°C) Plage de mesure de résistance(Ohm)

Assistance technique