Module d'I / O analogiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XN-322-4AIO-I
XN-322-4AIO-U2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant d'entrée Tension d'entrée Courant de sortie Tension de sortie Sorties analogiques configurables

343.99 €

1 7 jours OuiNonOuiNonOui

343.99 €

1 5 jours NonOuiNonOuiNon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Non Largeur(mm) 16.8
Hauteur(mm) 104.2 Profondeur(mm) 80.3 Convient aux fonctions de sécurité Non
Nombre d'entrées analogiques 2 Nombre de sorties analogiques 2 Type de tension de la tension d'alimentation DC
Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB 0 Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 1
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non
Protocole de prise en charge pour CAN Oui Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non
Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non Entrée, résistance Non
Entrée, thermomètre à résistance Non Thermocouple d'entrée Non Signal d'entrée, configurable Non
Signal de sortie configurable Non Résolution des entrées analogiques(Embout) 16 Résolution des sorties analogiques(Embout) 12
Type de raccordement électrique Connexion avec collier à ressort Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Non
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non
Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth Non Norme radio WLAN 802.11 Non
Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non
Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non
Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation DC(V) 18|30
Entrées analogiques configurables Oui Radio GPRS standard Non Radio GSM standard Non
Radio UMTS standard Non SIL selon IEC 61508 Aucun Degré de protection (NEMA)

Assistance technique