Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMH3-4-AE630/400-AVE |
NZMH3-4-AE630/400-T-AVE |
NZMH3-4-VE630/400-AVE |
NZMH3-4-VE630/400-SVE |
NZMN3-4-AE630/400-AVE |
NZMN3-4-AE630/400-T-AVE |
NZMN3-4-VE630/400-AVE |
NZMN3-4-VE630/400-SVE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Réglage d’électricité de libération de surcharge (A) | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Structure de l'appareil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,795.27 € | 1 | 33 jours | 150 | 0|0 | 315|630 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
5,296.95 € | 1 | 27 jours | 150 | 0|0 | 315|630 | Oui | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
5,004.63 € | 1 | 33 jours | 150 | 472|4410 | 315|630 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
4,418.05 € | 1 | 33 jours | 150 | 210|2205 | 315|630 | Non | Technique de plug-in de périphérique intégré | ||
4,090.88 € | 1 | 33 jours | 50 | 0|0 | 315|630 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
4,723.57 € | 1 | 33 jours | 50 | 0|0 | 125|250 | Oui | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
4,430.32 € | 1 | 33 jours | 50 | 472|4410 | 315|630 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
4,095.53 € | 1 | 33 jours | 50 | 472.5|4410 | 315|630 | Non | Technique de plug-in de périphérique intégré |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité permanente admissible Iu(A) | 630 | Nombre de pôles | 4 | Tension nominale(V) | 690|690 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant | Motorisation intégrée | Non |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non |
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Motorisation en option | Oui | Avec déclencheur à minimum de tension | Non |
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Non | Appareil complet avec unité de protection | Oui | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) | 1260|5040 |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A)
Protection contre les défauts à la terre intégrée
Structure de l'appareil
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles