Étiqueter; arrêt d'urgence ; jaune; H x L = 50 x 50 mm ; avec symbole IEC60417-5638

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-XYK-ESS

Référence pièce
M22-XYK-ESS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.66 €

10 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Jaune Largeur(mm) 50 Diamètre extérieur(mm) 0
Hauteur(mm) 50 Forme Carrée Imprimer Autre
Mentions légales Symboles ISO Autre

Vous vous trouvez sur la page de Étiqueter; arrêt d'urgence ; jaune; H x L = 50 x 50 mm ; avec symbole IEC60417-5638, le numéro d'article est le suivant: M22-XYK-ESS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-XYK-ESS.

Assistance technique