Kit de démarrage comprenant EASY-E4-AC-12RC1, Câble patch et licence logicielle pour easySoft

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EASY-BOX-E4-AC1

Référence pièce
EASY-BOX-E4-AC1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

214.74 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Largeur(mm) 71.5 Hauteur(mm) 90
Profondeur(mm) 58 Extensible Oui Courant de commutation(A) 8
Avec minuterie Oui Avec afficheur Oui Convient aux fonctions de sécurité Non
Nombre d'entrées numériques 8 Nombre de sorties vidéo numériques 4 Nombre d'entrées analogiques 0
Nombre de sorties analogiques 0 Type de tension d'alimentation AC/DC Protocole de prise en charge pour LON Non
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 1 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB 0
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 0 Avec interface optique Non
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Oui Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non
Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non
Protocole de prise en charge pour MODBUS Oui Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus Non Redondance Non
Avec sortie relais Oui Montage sur rail possible Oui Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Protocole de support pour la sécurité INTERBUS Non
Catégorie selon EN 954-1 Aucun Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW 0
Encastrement avant possible Oui Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Oui
Dispositif d'extension Non Norme Radio Bluetooth Non Norme Radio WLAN 802.11 Non
Appareil de base Oui Maître de liaison I/O Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non
Protocole de support pour SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 85|264 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 85|264
Tension d'alimentation DC(V) 85|264 Radio GPRS standard Non Radio GSM standard Non
Radio UMTS standard Non SIL selon IEC 61508 Aucun

Vous vous trouvez sur la page de Kit de démarrage comprenant EASY-E4-AC-12RC1, Câble patch et licence logicielle pour easySoft, le numéro d'article est le suivant: EASY-BOX-E4-AC1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EASY-BOX-E4-AC1.

Assistance technique