Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Z-PUL24/SO |
Z-PUL24/SS |
Z-PUL230/OO |
Z-PUL230/SO |
Z-PUL230/SS |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bouton de couleur | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Tension de la lampe (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.23 € | 2 | 27 jours | Noir | 1 | 1 | 12|24 | |||
43.45 € | 2 | 27 jours | Vert | 0 | 2 | 12|24 | |||
48.94 € | 2 | 27 jours | Rouge | 2 | 0 | 110|240 | |||
46.23 € | 2 | 6 jours | Noir | 1 | 1 | 110|240 | |||
43.45 € | 2 | 27 jours | Vert | 0 | 2 | 110|240 |
Loading...
Type de tension | AC | Courant de commutation(A) | 16 | Avec témoin lumineux | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur intégrée(mm) | 60 | Puissance maximale de la lampe(W) | 2 | Type de voyant | LED |
Largeur en nombre d'espacements modulaires | 1 | Tension de commutation(V) | 250 | Calotte de couleur | Non applicable |
Douille de lampe | Autre | Degré de protection (IP) | IP40 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Bouton de couleur
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Tension de la lampe(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles