Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M30I-FDRL-Y
Diamètre du trou(mm) | 30 | Bouton de couleur | Jaune | Convient pour l'éclairage | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de postes de commandement | 1 | Retour à ressort | Non | Étiqueté | Non |
Type de bouton | Plat | Anneau avant de couleur | Autre | Degré de protection (IP), face avant | IP67 |
Largeur d'ouverture(mm) | 0 | Hauteur d’ouverture(mm) | 0 | Avec couvercle de protection | Non |
Matériau de l'anneau avant | Métal | Avec anneau avant | Oui | Lentille de type construction | Rond |
Verrouillage de la fonction de commutation | Oui | Degré de protection (NEMA), face avant | Autre |
Vous vous trouvez sur la page de Boutons-poussoirs lumineux, face plane, affleurants, maintenus, jaune, vierges, le numéro d'article est le suivant: M30I-FDRL-Y.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M30I-FDRL-Y.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles