Dim all sans fil, forfait, préprogrammé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CPAD-00/213

Référence pièce
CPAD-00/213
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

172.76 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Encastré (plâtre) Modèle Actionneur de variation Nombre de sorties 1
Fréquence(Hz) 50|50 Système de bus KNX faux Système de bus à radiofréquence vrai
Système de bus Powernet faux Raccordement de bus inclus vrai Type de charge Rétrofit universel et LED
Courant de commande electricité(mA) 0 Tension(V) 196|253 Largeur en nombre d'espacements modulaires 3
Autres systèmes de bus Autre Système de bus LON faux Entrée sous-station faux
Service parallèle possible faux Commande locale/commande manuelle faux Puissance de sortie(W) 0|250
Degré de protection (IP) IP20 Avec témoin LED vrai Accessoire de puissance pour variateur adapté faux
Système de bus KNX Radio faux Radiofréquence bidirectionnelle vrai Module de bus détachable faux
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) 18

Vous vous trouvez sur la page de Dim all sans fil, forfait, préprogrammé, le numéro d'article est le suivant: CPAD-00/213.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CPAD-00/213.

Assistance technique