Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1168898 |
1168899 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Diamètre extérieur (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 x 0,75 mm² | 0.75 | 1168898 | 6.10 | 1168898 | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 x 1,50 mm² | 1.50 | 1168899 | 7 | 1168899 |
Loading...
Couleur | Transparent | Sans halogène | Non | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Emballé | Non | Type de produit | Câble de connexion | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vendu au mètre | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Diamètre extérieur(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles