Câble DIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1168894
1290228
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques de câble Disposition d'âme
(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) Section transversale (chaque âme) (partie 1)
(mm²)
Matériau d'isolation N° de pièce du fabricant Plage de températures max. (installation fixe)
(°C)
Plage de températures max. (installation flexible)
(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)
(°C)
Plage de températures min. (installation flexible)
(°C)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant)

2.57 €

1 Disponible 3 jours Blindé|Câble jumelé18 x 0.102 x 0,14 mm²0.14PVC1168894+70+70-15-52.65.91168894

5.23 €

1 Disponible 3 jours Blindage14 x 0.152 x 0,25 mm²0.25-1290228+90+90-25-255.110.31290228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Sans halogène Non Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 2
Emballé Non Type de produit Câble DIN En conformité avec la directive RoHS Oui
Blindage Oui Vendu au mètre Oui

Assistance technique