Câble Microphone

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1339360

Référence pièce
1339360
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.11 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 24 Caractéristiques de câble Noyau OFC Couleur Noir
Disposition d'âme(mm) 28 x 0.10 Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) 2 x 0,12 mm² Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) 0.12
Sans halogène Non Matériau d'isolation PVC N° de pièce du fabricant 1339360
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 2 Diamètre extérieur(mm) 2.7 Emballé Non
Type de produit Câble Microphone En conformité avec la directive RoHS Oui Blindage Oui
Vendu au mètre Oui Type (type de fabricant) 1339360

Vous vous trouvez sur la page de Câble Microphone, le numéro d'article est le suivant: 1339360.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1339360.

Assistance technique