Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1188442 |
1188443 |
1188444 |
1188448 |
1188449 |
1192188 |
1192189 |
1192196 |
1216201 |
1282826 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sens d'actionnement | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Orientation du connecteur | Matériau des contacts | Espacement des contacts (mm) | Matériau du boîtier | N° de pièce du fabricant | Section max. (rigide) (mm²) | Section max. (flexible) (mm²) | Section min. (rigide) (mm²) | Section min. (flexible) (mm²) | Longueur de dénudage min. (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Nombre de broches | Caractéristiques de borne de carte CI | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Série (bornes de carte CI) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12 | 26 | Vert | Parallèle (à la carte CI) | Laiton étamé | 5 | - | 1188442 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 2 | - | 2 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | MB | 5 | MB310-500M02 | |
0.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12 | 26 | Vert | Parallèle (à la carte CI) | Laiton étamé | 5 | - | 1188443 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 3 | - | 3 | 12.60 | 15.00 | 10.20 | MB | 5 | MB310-500M03 | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12 | 26 | Vert | Parallèle (à la carte CI) | Laiton étamé | 5.08 | - | 1188444 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 2 | - | 2 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | MB | 5 | MB310-508M02 | |
0.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12 | 26 | Vert | - | Laiton étamé | 7.62 | - | 1188448 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 2 | - | 2 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | - | 5 | MB310-762M02 | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12 | 26 | Vert | - | Laiton étamé | 7.62 | - | 1188449 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 3 | - | 3 | 12.60 | 15.00 | 10.20 | - | 5 | MB310-762M03 | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16 | 26 | Noir | Parallèle (à la carte CI) | Laiton étamé | 3.50 | Polyamide 6.6 | 1192188 | 1.31 | 1.31 | 0.16 | 0.16 | 4 | 6 | - | 300 | 2 | Empilable | 2 | 7.00 | 12.30 | 7.00 | MA | 5 | MA212-350M02 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 16 | 26 | Noir | Parallèle (à la carte CI) | Laiton étamé | 3.50 | Polyamide 6.6 | 1192189 | 1.31 | 1.31 | 0.16 | 0.16 | 4 | 6 | - | 300 | 3 | Empilable | 3 | 10.50 | 12.30 | 7.00 | MA | 5 | MA212-350M03 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 10 | 24 | Vert | Parallèle (à la carte CI) | Laiton étamé | 7.62 | Polyamide 6.6 | 1192196 | 5.26 | 5.26 | 0.20 | 0.20 | 4 | 30 | - | 300 | 2 | Empilable | 2 | 15.24 | 26.70 | 12.50 | MB | 5 | MB912-762M02 | |
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 14 | 22 | Bleu | Perpendiculaire (à la carte CI) | Acier inoxydable | 5 | Polyamide 6.6 | 1216201 | 2.50 | 2.50 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | 300 | - | 3 | Empilable | 3 | 13.50 | 15.00 | 12.60 | MA | 5 | MA524-500M03 | |
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Perpendiculaire (à la carte CI) | 12 | 26 | Bleu | Parallèle (à la carte CI) | - | 5 | Polyamide 6.6 | 1282826 | 1.50 | 1.50 | - | - | 10 | 16 | 300 | - | 2 | - | 2 | 10.00 | 14.20 | 7.50 | MA | 10 | MA412-500M02 |
Loading...
Connexion (composants) | Borne à vis|Impression | Nombre de rangées | 1 | Type de produit | Borne à vis |
---|---|---|---|---|---|
Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Sens d'actionnement
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Orientation du connecteur
Matériau des contacts
Espacement des contacts(mm)
Matériau du boîtier
N° de pièce du fabricant
Section max. (rigide)(mm²)
Section max. (flexible)(mm²)
Section min. (rigide)(mm²)
Section min. (flexible)(mm²)
Longueur de dénudage min.(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale(V AC)
Nombre de broches
Caractéristiques de borne de carte CI
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Série (bornes de carte CI)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles