Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KN50
Épaisseur de carte (max.)(mm) | 2 | Couleur | Noir | Compatible avec (détails) | M5 filetages |
---|---|---|---|---|---|
Sans halogène | Non | N° de pièce du fabricant | KN50 | Matériau (détails) | PA 6.6 |
Matériau | Polyamide | Taille du produit (hauteur)(mm) | 5.8 | Taille du produit (Ø)(mm) | 11.7 |
Type de produit | Ecrou (rond, n pans) enfichable | Taille de la clé(mm) | 10 | Type (type de fabricant) | KN50 |
Vous vous trouvez sur la page de Ecrou (rond, n pans) enfichable, le numéro d'article est le suivant: KN50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KN50.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles