Collier de serrage de tube à boulon pivotant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6118101719
6118102022
6118102325
6118102628
6118102931
6120103235
6120103639
6120104043
6120104851
6120105255
6120105659
6120106063
6125106467
6125106873
6125108085
6125108691
6125109297
61251098103
61251149161
61251162174
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de câble (min.)
(mm)
⌀ de câble (max.)
(mm)
Gamme de forfaits ⌀ Diamètre de plaque de serrage
(mm)
N° de pièce du fabricant Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant)

4.48 €

1 Disponible 6 jours 171917 à 19 mm17 - 196118101719186118101719

4.48 €

1 Disponible 3 jours 202220 à 22 mm20 - 226118102022186118102022

4.73 €

1 Disponible 3 jours 232523 à 25 mm23 - 256118102325186118102325

5.05 €

1 Disponible 3 jours 262826 à 28 mm26 - 286118102628186118102628

5.05 €

1 Disponible 3 jours 293129 à 31 mm29 - 316118102931186118102931

5.79 €

1 Disponible 3 jours 323532 à 35 mm32 - 356120103235206120103235

5.79 €

1 Disponible 3 jours 363936 à 39 mm36 - 396120103639206120103639

5.79 €

1 Disponible 3 jours 404340 à 43 mm40 - 436120104043206120104043

5.79 €

1 Disponible 3 jours 485148 à 51 mm48 - 516120104851206120104851

6.32 €

1 Disponible 3 jours 525552 à 55 mm52 - 556120105255206120105255

6.32 €

1 Disponible 3 jours 565956 à 59 mm56 - 596120105659206120105659

5.05 €

1 Disponible 3 jours 606360 à 63 mm60 - 636120106063206120106063

9.52 €

1 Disponible 3 jours 646764 à 67 mm64 - 676125106467256125106467

10.05 €

1 Disponible 3 jours 687368 à 73 mm68 - 736125106873256125106873

10.61 €

1 Disponible 3 jours 808580 à 85 mm80 - 856125108085256125108085

11.68 €

1 Disponible 3 jours 869186 à 91 mm86 - 916125108691256125108691

11.68 €

1 Disponible 3 jours 929792 à 97 mm92 - 976125109297256125109297

11.68 €

1 Disponible 3 jours 9810398 à 103 mm98 - 103612510981032561251098103

14.89 €

1 Disponible 3 jours 149161149 à 161 mm149 - 161612511491612561251149161

14.89 €

1 Disponible 3 jours 162174162 à 174 mm162 - 174612511621742561251162174

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques du support de câble Force de traction très élevée Sans halogène Non Matériau (détails) Acier
Matériau Acier Type de produit Collier de serrage de tube à boulon pivotant En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique