Socle à relais

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
APF1-PS-GD
PA1APS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Compatible avec série Tension de fonctionnement
(V DC)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type Type (type de fabricant)

4.13 €

1 Disponible 3 jours --Gamme Panasonic PF24-APF 1-PS-GDAPF1-PS-GD

4.45 €

1 Disponible 3 jours 14.35Série Panasonic PA-22.6PA 1 APSPA1APS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compatible avec (marque relais) Panasonic Connexion (composants) Circuit imprimé Type de montage (relais) PCB
Type de produit Socle à relais

Assistance technique