BNC Connecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0401000/D
0401001/D
0401002/D
0401020/D
0401056/D
0401058/D
0401070/D
0401071/D
0401076/D
0401077/D
0401078/D
0401255/D
0401256/D
0401269/D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cable category Cable diameter
(mm)
Case material Connection (components) Connection Connector type Front panel thickness
(mm)
Impedance (integer)
(Ω)
Insulation material Manufacturer part # Material (details) Max. frequency
(GHz)
Mounting type Type (manufacturer type)

3.40 €

1 Disponible 3 jours RG 58 C/U3.2Brass nickel platedCrimpCrimp connectionPlug. straight-50Delrin0401000/D-4-0401000/D

3.40 €

1 Disponible 3 jours RG 59 B/U4.1Brass nickel platedCrimpCrimp connectionPlug. straight-75Delrin0401001/D---0401001/D

3.61 €

1 Disponible 3 jours RG 65Brass nickel platedCrimpCrimp connectionPlug. straight-75Delrin0401002/D-4-0401002/D

3.93 €

1 Disponible 3 jours RG 58 C/U5.5Brass nickel platedSolderingCrimp connectionPlug. straight-50Delrin0401020/D-4-0401020/D

4.71 €

1 Disponible 3 jours RG 58 C/U3.2Brass nickel platedCrimp-Socket. straight-50Delrin0401056/D---0401056/D

4.71 €

1 Disponible 3 jours RG 65Brass nickel platedCrimp-Socket. straight-75Delrin0401058/D---0401058/D

6.84 €

1 Disponible 3 jours RG 66.5-Crimp-Socket. vertical vertical475Delrin0401070/DBrass. nickel plated4Centre0401070/D

7.35 €

1 Disponible 3 jours RG 174 U4.2-Crimp-Socket. vertical vertical450Delrin0401071/DBrass. nickel plated4Centre0401071/D

5.01 €

1 Disponible 3 jours RG 58 C/U5.5Brass nickel platedSoldering-Socket. straight-50Delrin0401076/D---0401076/D

5.01 €

1 Disponible 3 jours RG 59 B/U6.5Brass nickel platedSoldering-Socket. straight-75Delrin0401077/D---0401077/D

5.23 €

1 Disponible 3 jours RG 67Brass nickel platedSoldering-Socket. straight-50Delrin0401078/D---0401078/D

5.01 €

1 Disponible 3 jours RG 179 U|RG 187 U2.65Brass nickel platedCrimpCrimp connectionPlug. straight-50Delrin0401255/D---0401255/D

5.01 €

1 Disponible 3 jours RG 585Brass nickel platedCrimpCrimp connectionPlug. straight-50Delrin0401256/D---0401256/D

5.75 €

1 Disponible 3 jours RG 178 U|RG 196 U2.80Brass nickel platedCrimpCrimp connectionSocket. straight-50PTFE0401269/D---0401269/D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type BNC connector RoHS-compliant Yes Seal type Bayonet

Assistance technique