Coaxial【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0806001/25
0806001/50
0806014/F
1511006
1511010
806014
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Attenuation
(dB)
Bend radius (no. of ODs for fixed installation) Cable features Cable type Colour Core diameter
(mm)
Dielectric
(mm)
Impedance (integer)
(Ω)
Insulation material Manufacturer part # Material (details) Outside diameter
(mm)
Packaged Range of use Screen type Shield rating greater than
(dB)
Sold per metre Standards Type Type (manufacturer type)

26.77 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Each 100 m at 20 °C:1000 MHz: 18.9 dB/ 1750 MHz: 28.9-double shielding|Braided shield|Metal foild shield|rigid coreCoaxWhite--75PVC0806001/25-6.60YesDigital BK & Satellite systems-90No--LifYDY

46.60 €

1 Disponible 3 jours Each 100 m at 20 °C:1000 MHz: 18.9 dB/ 1750 MHz: 28.9-double shielding|Braided shield|Metal foild shield|rigid coreCoaxWhite--75PVC0806001/50-6.60YesDigital BK & Satellite systems-90No--LifYDY

174.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -5fivefold shielding|Braided shield|Metal foild shield|rigid core-White1.13-75PVC0806014/F-8.20No--135NoClass A-0806014/F

6.84 €

1 Disponible 3 jours --Braided shield|flexible core-Transparent--50FRNC1511006Steel copper plated1.80|1:8NoFor wireless and computer systemsSingle-Yes-RG-178/ULiYv

12.67 €

1 Disponible 3 jours --double shielding|Braided shield|Metal foild shield|flexible core-Transparent--50FRNC1511010Steel copper plated2.90|2.9NoFor wireless and computer systemsDouble-Yes-RG-316/ULiYv

3.93 €

1 Disponible 3 jours Each 100 m at 20 °C: 100 MHZ: 4.9 dB/ 300 MHz: 8.5 dB/ 500 MHz: 11.9 dB/ 1000 MHz: 14.4 dB/ 1750 MHz: 23.9 dB/ 2400 MHz: 27.35fivefold shielding|Braided shield|Metal foild shield|rigid core-White1.13Cell-PE 4.875PVC806014-8.20No--135YesClass A++-806014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Halogen-free No Product type Coax RoHS-compliant Yes

Assistance technique