TNC Connecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0405000/D
0405003/D
0405005/D
0405007/D
0405020/D
0405021/D
0405022/D
0405044/D
0405048/D
0405050/D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cable category Cable cross section
(mm²)
Cable diameter
(mm)
Compatible with (details) Connection (components) Connection Connector type Front panel thickness
(mm)
Impedance (integer)
(Ω)
Manufacturer part # Material (details) Max. frequency
(GHz)
Type Type (manufacturer type)

5.01 €

1 Disponible 3 jours RG 58 C/U|RG 223-3.20|3.2Cable dia. 5 mm (RG 58 C/U. RG 223/U)CrimpCrimpPlug. straight-500405000/DBrass. nickel plated-Crimped TNC connector0405000/D

4.45 €

1 Disponible 3 jours RG 174 U-3.2-Crimp-Plug. straight-500405003/D-4-0405003/D

5.23 €

1 Disponible 3 jours Belden H155-5.40-Crimp-Plug. straight-500405005/D---0405005/D

5.23 €

1 Disponible 47 jours RG 58-4.1-Crimp-Plug. straight-500405007/D---0405007/D

4.71 €

1 Disponible 3 jours RG 58 C/U|RG 22355|5-CrimpCompression fittingPlug. straight-500405020/DNickel-plated brass-TNC connector0405020/D

5.01 €

1 Disponible 3 jours RG 59 B/U-6.5-Soldering-Plug. straight-750405021/D-4-0405021/D

5.23 €

1 Disponible 3 jours RG 6-7.50-Soldering-Plug. straight-750405022/D-4-0405022/D

6.84 €

1 Disponible 3 jours RG 58 C/U-3.2-Crimp-Socket. vertical vertical4500405044/D-4-0405044/D

4.71 €

1 Disponible 3 jours RG 58-5.5-Soldering-Socket. straight-500405048/D-4-0405048/D

4.71 €

1 Disponible 3 jours RG 6-7-Soldering-Socket. straight-750405050/D-4-0405050/D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Case material Brass nickel plated Insulation material Delrin Product type TNC connector
RoHS-compliant Yes

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique