UHF Connecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0406024/D

Référence pièce
0406024/D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.23 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compatible with (details) PL-plug. Connection (components) Soldering Connection Solder
Connector type Socket. vertical vertical Fitting type (details) Centre fastening Frequency range(MHz) 200
Front panel thickness(mm) 2.5 Impedance (integer)(Ω) 50 Insulation material Delrin. PTFE. DAP
Manufacturer part # 0406024/D Material (details) Nickel-plated brass Product type UHF connector
RoHS-compliant Yes Temperature range(°C) 200° C Test voltage(V) 2000
Type (manufacturer type) 0406024/D Type (misc.) Mounted socket with centre fastening

Vous vous trouvez sur la page de UHF Connecteur, le numéro d'article est le suivant: 0406024/D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0406024/D.

Assistance technique