Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHBL |
SHBLG |
SHRT |
SHRTG |
SHSW |
SHSW/2 |
SHSWG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Espacement des contacts (mm) | Surface de contact | N° de pièce du fabricant | Tension nominale (V AC) | Type d’emballage (composants) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | Ouvert | 2.54 | Or sur nickel | SHBL | 500 | - | 5 | 6 | 2.4 | SHBL | |
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | Fermé | 2.54 | Or sur nickel | SHBLG | - | Vrac | 5 | 6.4 | 2.4 | SHBLG | |
0.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | Ouvert | 2.54 | Or sur nickel | SHRT | - | - | 4.98 | 13.75 | 2.54 | SHRT | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | Fermé | 2.54 | Or sur nickel | SHRTG | - | Vrac | 5 | 6.4 | 2.4 | SHRTG | |
0.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Ouvert | 2.54 | Or sur nickel | SHSW | 500 | - | 5 | 6 | 2.4 | SHSW | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Fermé | 2 | Plaqué or | SHSW/2 | 650 | - | 4 | 4.92 | 2 | SHSW/2 | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Fermé | 2.54 | Or sur nickel | SHSWG | - | Vrac | 5 | 6.4 | 2.4 | SHSWG |
Loading...
Matériau de contact | Laiton | Matériau d’isolation | PBT | Courant nominal(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 2 | Broches par rangée | 2 | Type de produit | Cavalier de court-circuit |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Espacement des contacts(mm)
Surface de contact
N° de pièce du fabricant
Tension nominale(V AC)
Type d’emballage (composants)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles