Barrette à broches (standard)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAKSN32G2
PSL2G
PSL2W
PSL3W
PSL4G
PSL4W
PSL5G
PSL5W
PSL6G
PSL6W
PSL8G
PSL8W
PSL9G
PSL10G
PSL10W
PSL16G
WS6GRM2
WS10GRM2
WS14GRM2
WS16GRM2
WT6GSS
WT10GSS
WT14GSS
WT16GSS
WT20GSS
WT26GSS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sens d’actionnement Surface de contact de la carte Matériau de boîtier Couleur Connexion (composants) Sens du connecteur Type de connecteur Surface de contact de connecteur Connecteurs Espacement des contacts
(mm)
Surface de contact Matériau d’isolation N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V AC)
Nombre de rangées Diamètre de broche
(mm)
Longueur de broche (carte CI)
(mm)
Longueur de broche (connecteur femelle)
(mm)
Forme de broche Broches par rangée Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Type de produit Séparable Série (connecteurs) Nombre total de broches Type (du fabricant)

2.37 €

1 Disponible 3 jours --PBTNoirCircuit impriméPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligne--2.54Plaqué or-PAKS32G2+105-4035001-3.963Rond322.5411.9681.28Barrette à broches (précision)Non-32PAKS 32 G2

0.05 €

1 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligneÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL2G+85-25--11.02--Rectangulaire25.085.8014.70Barrette à broches (standard)--2PSL 2G

0.11 €

1 Disponible 3 jours Parallèle (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméParallèle (à la carte CI)Barrette à broches, angle droitÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL2W+85-25--11.02--Rectangulaire25.0816.9019.14Barrette à broches (standard)--2PSL 2 W

0.11 €

1 Disponible 3 jours Parallèle (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméParallèle (à la carte CI)Barrette à broches, angle droitÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL3W+85-25--11.02--Rectangulaire37.6216.9019.14Barrette à broches (standard)--3PSL 3 W

0.13 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligneÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL4G+85-25--11.02--Rectangulaire45.8010.1614.70Barrette à broches (standard)--4PSL 4G

0.12 €

1 Disponible 3 jours Parallèle (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméParallèle (à la carte CI)Barrette à broches, angle droitÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL4W+85-25--11.02--Rectangulaire410.1616.9019.14Barrette à broches (standard)--4PSL 4 W

0.20 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligneÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL5G+85-25--11.02--Rectangulaire55.8012.7014.70Barrette à broches (standard)--5PSL 5G

0.24 €

1 Disponible 3 jours Parallèle (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméParallèle (à la carte CI)Barrette à broches, angle droitÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL5W+85-25--11.02--Rectangulaire512.7016.9019.14Barrette à broches (standard)--5PSL 5 W

0.17 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligneÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL6G+85-25--11.02--Rectangulaire65.8014.7015.24Barrette à broches (standard)--6PSL 6G

0.28 €

1 Disponible 3 jours Parallèle (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméParallèle (à la carte CI)Barrette à broches, angle droitÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL6W+85-25--11.02--Rectangulaire615.2416.9019.14Barrette à broches (standard)--6PSL 6 W

0.21 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligneÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL8G+85-25--11.02--Rectangulaire85.8014.7020.32Barrette à broches (standard)--8PSL 8G

0.39 €

1 Disponible 3 jours Parallèle (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméParallèle (à la carte CI)Barrette à broches, angle droitÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL8W+85-25--11.02--Rectangulaire816.9019.1420.32Barrette à broches (standard)--8PSL 8 W

0.33 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligneÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL9G+85-25--11.02--Rectangulaire95.8014.7022.86Barrette à broches (standard)--9PSL 9 G

0.39 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligneÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL10G+85-25--11.02--Rectangulaire105.8014.7025.40Barrette à broches (standard)--10PSL 10 G

0.39 €

1 Disponible 3 jours Parallèle (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméParallèle (à la carte CI)Barrette à broches, angle droitÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL10W+85-25--11.02--Rectangulaire1016.9019.1425.40Barrette à broches (standard)--10PSL 10 W

0.53 €

1 Disponible 3 jours Perpendiculaire (à la carte CI)ÉtaméPolyamideBeigeCircuit impriméPerpendiculaire (à la carte CI)Barrette à broches, rectiligneÉtaméCarte-fil2.54-PolyamidePSL16G+85-25--11.02--Rectangulaire165.8014.7040.64Barrette à broches (standard)--16PSL 16 G

0.52 €

1 Disponible 3 jours --PolyamideNoirBroches à souderPerpendiculaire (à la carte CI)Connecteur multipolaire, rectilignePlaqué orCarte-fil2-PolyamideWS6GRM2--25002----3---Barrette à broches (standard)-WS6WS 6 GRM2

0.59 €

1 Disponible 3 jours --PolyamideNoirBroches à souderPerpendiculaire (à la carte CI)Connecteur multipolaire, rectilignePlaqué orCarte-fil2-PolyamideWS10GRM2--25002----5---Barrette à broches (standard)-WS10WS 10 GRM2

0.64 €

1 Disponible 3 jours --PolyamideNoirBroches à souderPerpendiculaire (à la carte CI)Connecteur multipolaire, rectilignePlaqué orCarte-fil2-PolyamideWS14GRM2--25002----7---Barrette à broches (standard)-WS14WS 14 GRM2

0.39 €

1 3 jours --PolyamideNoirBroches à souderPerpendiculaire (à la carte CI)Connecteur multipolaire, rectilignePlaqué orCarte-fil2-PolyamideWS16GRM2--25002----8---Barrette à broches (standard)-WS16WS 16 GRM2

1.33 €

1 Disponible 3 jours --PolyamideNoirSMTPerpendiculaire (à la carte CI)Connecteur multipolaire, rectilignePlaqué orCarte-fil2.54-PolyamideWT6GSS--35002----3---Barrette à broches (standard)-WT6WT 6 GSS

1.33 €

1 Disponible 3 jours --PolyamideNoirSMTPerpendiculaire (à la carte CI)Connecteur multipolaire, rectilignePlaqué orCarte-fil2.54-PolyamideWT10GSS--35002----5---Barrette à broches (standard)-WT10WT 10 Gss

1.33 €

1 Disponible 3 jours --PolyamideNoirSMTPerpendiculaire (à la carte CI)Connecteur multipolaire, rectilignePlaqué orCarte-fil2.54-PolyamideWT14GSS--35002----7---Barrette à broches (standard)-WT14WT 14 Gss

1.33 €

1 Disponible 3 jours --PolyamideNoirSMTPerpendiculaire (à la carte CI)Connecteur multipolaire, rectilignePlaqué orCarte-fil2.54-PolyamideWT16GSS--35002----8---Barrette à broches (standard)-WT16WT 16GSS

1.53 €

1 Disponible 41 jours --PolyamideNoirSMTPerpendiculaire (à la carte CI)Connecteur multipolaire, rectilignePlaqué orCarte-fil2.54-PolyamideWT20GSS--35002----10---Barrette à broches (standard)-WT20WT 20 Gss

2.05 €

1 Disponible 3 jours --PolyamideNoirSMTPerpendiculaire (à la carte CI)Connecteur multipolaire, rectilignePlaqué orCarte-fil2.54-PolyamideWT26GSS--35002----13---Barrette à broches (standard)-WT26WT 26 Gss

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de contact Alliage de cuivre Produits industriels Non Conforme à la directive RoHS Oui

Assistance technique