Contact femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BHCR
CKA
CR20K
CRATX
CVK2
CVK3
FS05CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Surface de contact Section (max.)
(mm²)
N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Section min.
(mm²)
Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Type (du fabricant)

0.11 €

1 Disponible 3 jours 26 - 24Plaqué or0.20BHCR1050.12-553-BHCR

0.05 €

1 Disponible 3 jours 28 - 22Plaqué or0.32CKA850.08-253250CKA

0.12 €

1 Disponible 3 jours 30 - 26Plaqué or0.12CR20K850.05-252130CR20K

0.08 €

1 Disponible 3 jours 24 - 18Étamé0.82CRATX850.20-259600CRATX

0.05 €

1 Disponible 3 jours 30 - 24Étamé0.20CVK2850.05-251100CVK 2

0.17 €

1 Disponible 3 jours 22 - 18Étamé0.82CVK3850.32-255250CVK 3

0.05 €

1 Disponible 3 jours 24 - 18Étamé0.82FS05CR850.20-2510250FS05CR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Sertissage Type de produit Contact femelle

Assistance technique