Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10120175 |
10120178 |
10120180 |
10120530 |
10120532 |
10120534 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | Pins per row | Product size (length) (mm) | Total number of pins | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10120175 | 10 | 25.4 | 20 | 10120175 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10120178 | 25 | 63.50 | 50 | 10120178 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10120180 | 40 | 101.6 | 80 | 10120180 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10120530 | 8 | 20.32 | 16 | 10120530 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10120532 | 20 | 50.8 | 40 | 10120532 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10120534 | 30 | 76.20 | 60 | 10120534 |
Loading...
Case material | Thermoplastic material | Colour | Black | Connection (components) | |
---|---|---|---|---|---|
Connection | - | Connector type | Pin strip. right angle | Contact material | Copper alloy |
Contact spacing(mm) | 2.54 | Contact surface | Gold plated | Industrial goods | No |
Max. temperature(°C) | +105 | Min. temperature(°C) | -55 | Nominal current(A) | 3 |
Nominal current (details)(A) | 3 | Nominal voltage(V) | 1000 | No. of rows | 2 |
Pin diameter(mm) | 1.02 | Pin length (PCB)(mm) | 2.80 | Pin length (receptacle)(mm) | 4 |
Pin shape | Rectangular | Product size (height)(mm) | 7.8 | Product size (width)(mm) | 10.35 |
Product type | Pin strip (standard) | RoHS-compliant | Yes | Separable | No |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
Pins per row
Product size (length)(mm)
Total number of pins
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles