Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10120190 |
10120192 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector features | Manufacturer part # | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | open | 10120190 | 5 | 6 | 2.4 | 10120190 | without grip | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | open|+ strap handle | 10120192 | 4.98 | 13.75 | 2.45 | 10120192 | With grip |
Loading...
Colour | Black | Compatible with (details) | 0.6 - 0.64 mm wire-wrap pins and 0.6 -0.7 mm round pins. | Connection | - |
---|---|---|---|---|---|
Contact material | Phosphor bronze | Contact spacing(mm) | 2.54 | Contact surface | Ni |
Insulation material | PBT | Nominal current(A) | 3 | Nominal voltage(V AC) | 500 |
Number of pins | 2 | Pins per row | 2 | Product type | Shorting jumper |
RoHS-compliant | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Connector features
Manufacturer part #
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles