Carte à douilles de précision à double rangée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10120848

Référence pièce
10120848
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.84 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Case material PPS Colour Black Connection (components) Print
Connection - Connector orientation Perpendicular (to the PCB) Connector type Socket strip. straight
Contact material Copper alloy Contact spacing(mm) 2.54 Contact surface Gold plated
Industrial goods No Manufacturer part # 10120848 Max. temperature(°C) +105
Min. temperature(°C) -55 Nominal current(A) 3 Nominal current (details)(A) 3
Nominal voltage(V) 60 No. of rows 2 Pin diameter(mm) 0.60
Pin length (PCB)(mm) 3 Pins per row 13 Product size (height)(mm) 5.08
Product size (width)(mm) 10.00 Product size (length)(mm) 33.02 Product type Receptacles (precision)
RoHS-compliant Yes Separable Yes Socket depth(mm) 7
Total number of pins 26 Type (manufacturer type) 10120848

Vous vous trouvez sur la page de Carte à douilles de précision à double rangée, le numéro d'article est le suivant: 10120848.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10120848.

Assistance technique