Court-circuit du cavalier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10120908

Référence pièce
10120908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.37 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour Blue Compatible with (details) 0.6 - 0.64 mm wire-wrap pins and 0.6 -0.7 mm round pins. Connection -
Connector features open Contact material Phosphor bronze Contact spacing(mm) 2.54
Contact surface Ni Insulation material PBT Manufacturer part # 10120908
Nominal current (details) - Nominal current(A) 3 Nominal voltage(V AC) 500
Number of pins 2 Pins per row 2 Product size (height)(mm) 5
Product size (width)(mm) 6 Product size (length)(mm) 2.4 Product type Shorting jumper
RoHS-compliant Yes Type (manufacturer type) 10120908 Type (misc.) Without grip

Vous vous trouvez sur la page de Court-circuit du cavalier, le numéro d'article est le suivant: 10120908.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10120908.

Assistance technique