Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10120700
Case material | Thermoplastic material | Colour | Black | Compatible with (details) | Connector pin strips. straight or angled |
---|---|---|---|---|---|
Connection (components) | Connection | - | Connector orientation | Perpendicular (to the PCB) | |
Connector type | Socket strip. straight | Contact material | Copper alloy | Contact spacing(mm) | 2 |
Contact surface | Partially gold plated | Industrial goods | No | Manufacturer part # | 10120700 |
Max. temperature(°C) | +105 | Min. temperature(°C) | -55 | Nominal current(A) | 3 |
Nominal current (details)(A) | 1 | Nominal voltage(V) | 60 | No. of rows | 1 |
Pin diameter(mm) | 0.45 | Pin length (PCB)(mm) | 4.28 | Pin shape | Circular |
Pins per row | 20 | Product size (height)(mm) | 2.20 | Product size (width)(mm) | 7.40 |
Product size (length)(mm) | 40 | Product type | Receptacles (precision) | RoHS-compliant | Yes |
Separable | No | Socket depth(mm) | 2.80 | Total number of pins | 20 |
Type (manufacturer type) | 10120700 |
Vous vous trouvez sur la page de Barre de bush, le numéro d'article est le suivant: 10120700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10120700.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles