Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10120830 |
10120832 |
10120834 |
10120836 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | Pin diameter (mm) | Pin length (PCB) (mm) | Pins per row | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Socket depth (mm) | Total number of pins | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10120830 | 0.74 | 2.28 | 20 | 3.12 | 5.40 | 50.8 | 1.80 | 20 | 10120830 | Height 1.8 mm | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10120832 | 0.74 | 2.75 | 20 | 2.54 | 7.43 | 50.8 | 3.00 | 20 | 10120832 | Height 3.0 mm | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10120834 | 0.51 | 2.75 | 32 | 2.54 | 7.43 | 81.28 | 3.00 | 32 | 10120834 | Headroom 3.0 mm | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10120836 | 0.74 | 2.75 | 40 | 2.54 | 7.43 | 101.6 | 3.00 | 40 | 10120836 | Overall height 3.0 mm |
Loading...
Case material | PPS | Colour | Black | Connection (components) | |
---|---|---|---|---|---|
Connection | - | Connector orientation | Perpendicular (to the PCB) | Connector type | Socket strip. straight |
Contact material | Copper alloy | Contact spacing(mm) | 2.54 | Contact surface | Gold plated |
Industrial goods | No | Max. temperature(°C) | +105 | Min. temperature(°C) | -55 |
Nominal current(A) | 3 | Nominal current (details)(A) | 3 | Nominal voltage(V) | 60 |
No. of rows | 1 | Pin shape | Circular | Product type | Receptacles (precision) |
RoHS-compliant | Yes | Separable | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
Pin diameter(mm)
Pin length (PCB)(mm)
Pins per row
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Socket depth(mm)
Total number of pins
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles