Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10120802 |
10120804 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector orientation | Connector type | Manufacturer part # | Number of pins | Pin length (PCB) (mm) | Pins per row | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Total number of pins | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Perpendicular (to the PCB) | Socket strip. straight | 10120802 | 1 x 36 | 2.80 | 36 | 2.50 | 8.50 | 91.44 | 36 | 10120802 | Straight | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Parallel (to the PCB) | Socket strip. right angle | 10120804 | - | 3.20 | 20 | 5.60 | 7.2 | 51.30 | 20 | 10120804 | Angled |
Loading...
Case material | Polyester | Colour | Black | Compatible with (details) | Pin headers in the 2.54-Grid |
---|---|---|---|---|---|
Connection (components) | Connection | - | Contact material | Copper alloy | |
Contact spacing(mm) | 2.54 | Contact surface | Gold plated | Industrial goods | No |
Material (details) | Fibreglass reinforced polyamide | Max. temperature(°C) | +105 | Min. temperature(°C) | -40 |
Nominal current(A) | 3 | Nominal current (details)(A) | 3 | Nominal voltage(V) | 600 |
No. of rows | 1 | Pin diameter(mm) | 0.70 | Pin shape | Rectangular |
Product type | Receptacles (standard) | RoHS-compliant | Yes | Separable | No |
Socket depth(mm) | 4.2 |
Configurer
Propriétés de base
Connector orientation
Connector type
Manufacturer part #
Number of pins
Pin length (PCB)(mm)
Pins per row
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Total number of pins
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles