En-tête femelle à double rangée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10120231
10120808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Manufacturer part # Pins per row Product size (length)
(mm)
Total number of pins Type (manufacturer type)

1.33 €

1 Disponible 3 jours 101202311333.522610120231

0.85 €

1 Disponible 3 jours 10120808820.821610120808

Loading...

  1. 1

Informations de base

Case material Polyester Colour Black Compatible with (details) Pin header in 2.54-Raster
Connection (components) Print Connection - Connector orientation Perpendicular (to the PCB)
Connector type Socket strip. straight Contact material Copper alloy Contact spacing(mm) 2.54
Industrial goods No Material (details) Fibreglass reinforced polyamide Max. temperature(°C) +105
Min. temperature(°C) -40 Nominal current(A) 3 Nominal current (details)(A) 3
Nominal voltage(V) 600 No. of rows 2 Pin diameter(mm) 0.60
Pin length (PCB)(mm) 3.20 Pin shape Rectangular Product size (height)(mm) 5
Product size (width)(mm) 11.70 Product type Receptacles (standard) RoHS-compliant Yes
Separable No Socket depth(mm) 6.20 Type (misc.) Straight

Assistance technique