Connecteur multibroche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10120185
10120186
10120187
10120300
10120302
10120304
10120306
10120308
10120310
10120314
10120404
10120406
10120524
10120526
10120528
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connector orientation Connector type Contact spacing
(mm)
Electrical load capacity
(A)
Manufacturer part # Nominal current
(A)
Nominal current (details)
(A)
Nominal voltage
(V AC)
No. of rows Pin diameter
(mm)
Pin length (PCB)
(mm)
Pin length (receptacle)
(mm)
Pins per row Product size (height)
(mm)
Product size (width)
(mm)
Product size (length)
(mm)
Separable Total number of pins Type (manufacturer type) Type (misc.)

1.33 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angle2.54-1012018533-10.6353.304.50365.848.3191.44Yes3610120185-

1.33 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angle2.54-1012018633-10.6353.304.50405.848.31101.6Yes4010120186-

2.37 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angle2.54-1012018733-10.6353.304.50505.848.31127.0Yes5010120187-

0.52 €

1 Disponible 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straight1.27-1012030031-10.4333102.50812.70No1010120300pin strip

1.33 €

1 Disponible 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straight1.27-1012030231-10.4333252.50831.75No2510120302pin strip

0.39 €

1 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straight1.27-1012030431-20.4333103.40812.70No2010120304pin strip

1.33 €

1 Disponible 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straight1.27-1012030611-20.4333133.40816.51No2610120306pin strip

0.55 €

1 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straight1.27-1012030811-20.4333153.40819.05No3010120308pin strip

2.37 €

1 Disponible 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straight1.27-1012031011-20.4333253.40831.75No5010120310pin strip

3.11 €

1 Disponible 3 jours Perpendicular (to the PCB)Pin strip. straight1.27-1012031411-20.4333403.40850.8No8010120314pin strip

0.84 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angle2
Max 1
101204041110001-2.804204.87.540No2010120404-

1.85 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angle2
Max 1
101204061110002-2.804206.810.0440No4010120406-

0.49 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angle2.54-1012052433-10.6353.304.5085.848.3120.32Yes810120524-

0.32 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angle2.54-1012052633-10.6353.304.50105.848.3125.4Yes1010120526-

0.61 €

1 Disponible 3 jours -Pin strip. right angle2.54-1012052833-10.6353.304.50205.848.3150.8Yes2010120528-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Case material Thermoplastic material Colour Black Connection (components) Print
Connection - Contact material Copper alloy Contact surface Gold plated
Industrial goods No Max. temperature(°C) +105 Min. temperature(°C) -55
Pin shape Rectangular Product type Pin strip (standard) RoHS-compliant Yes

Assistance technique