Bande à broches (précision)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10120906

Référence pièce
10120906
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.85 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour Black|Red|Blue Connection - Connector features open
Contact material Copper alloy Contact spacing(mm) 2.54 Insulation material PBT
Manufacturer part # 10120906 Nominal current(A) 3 Nominal voltage(V AC) 500
Number of pins 2 Pins per row 2 Product size (height)(mm) 5
Product size (width)(mm) 6 Product size (length)(mm) 2.4 Product type Shorting jumper
RoHS-compliant Yes Type (manufacturer type) 10120906

Vous vous trouvez sur la page de Bande à broches (précision), le numéro d'article est le suivant: 10120906.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10120906.

Assistance technique