Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10120840
Case material | PPS | Colour | Black | Connection (components) | |
---|---|---|---|---|---|
Connection | - | Connector orientation | Perpendicular (to the PCB) | Connector type | Socket strip. straight |
Contact material | Copper alloy | Contact spacing(mm) | 2.54 | Contact surface | Gold plated |
Industrial goods | No | Manufacturer part # | 10120840 | Max. temperature(°C) | +105 |
Min. temperature(°C) | -55 | Nominal current(A) | 3 | Nominal current (details)(A) | 3 |
Nominal voltage(V) | 60 | No. of rows | 1 | Pin diameter(mm) | 0.60 |
Pin length (PCB)(mm) | 3 | Pin shape | Circular | Pins per row | 36 |
Product size (height)(mm) | 2.54 | Product size (width)(mm) | 10.00 | Product size (length)(mm) | 91.44 |
Product type | Receptacles (precision) | RoHS-compliant | Yes | Separable | Yes |
Socket depth(mm) | 6.5 | Total number of pins | 36 | Type (manufacturer type) | 10120840 |
Vous vous trouvez sur la page de Précision - Connecteur femelle, droit, le numéro d'article est le suivant: 10120840.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10120840.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles