Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10120801 |
10120809 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Case material | Manufacturer part # | Max. temperature (°C) | No. of rows | Pin shape | Pins per row | Product size (height) (mm) | Product size (length) (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | 10120801 | +125 | 1 | Circular | 20 | 2.54 | 50.8 | 10120801 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Thermoplastic material | 10120809 | +105 | 2 | - | 10 | 5.08 | 25.4 | 10120809 |
Loading...
Colour | Black | Connection (components) | Connector orientation | Perpendicular (to the PCB) | |
---|---|---|---|---|---|
Connector type | Socket strip. straight | Contact material | Copper alloy | Contact spacing(mm) | 2.54 |
Contact surface | Partially gold plated | Industrial goods | No | Min. temperature(°C) | -55 |
Nominal current(A) | 3 | Nominal current (details)(A) | 3 | Nominal voltage(V) | 60 |
Pin diameter(mm) | 0.60 | Pin length (PCB)(mm) | 3 | Product size (width)(mm) | 10.00 |
Product type | Receptacles (precision) | RoHS-compliant | Yes | Separable | Yes |
Socket depth(mm) | 7 | Total number of pins | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Case material
Manufacturer part #
Max. temperature(°C)
No. of rows
Pin shape
Pins per row
Product size (height)(mm)
Product size (length)(mm)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles